WK08L-01-C-N-230AG

Art.nr
3043947
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 3/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK08L-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 17
Produktserie WK08L
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 230 V AC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 17
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 17
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WK08L-01-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3043947
Artikelnummer, spole 3002594
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WK08L-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

WK08L-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)