RFM ON 165 B D 10 A 1.0

Art.nr
303824
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 10
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 10

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista SV

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista SV

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista EN

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr SV

(0.62 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr EN

(0.62 MB)