COIL 12DN01-40-1836

Artikelnummer
3036916
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
Spoldesign 40-1836
Anslutningstyp Deutsch stickkontakt
M21001125 12
M20004584 1
M20004588 8
M20004590 0.19
M20004591 2
M20004592 A
M20004593 67/69
M21001123 01
M21001126 DC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 18
M20004589 1.5

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)