ACCUSET-SB330-13A1/112U-20Y1-330
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3033484
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
Vätskeport, fläns | Utan fläns, men med gänga |
---|---|
Nominell volym | 13 |
Serie | 330 |
Material i blåsa | NBR |
Material i ackumulatorskal | Kolstål |
Material – vätskeport | Kolstål |
Föredragna modeller | Nej |
ATEX | Nej |
Utrustning som tillbehör, vätskesida | Ingen extra utrustning |
Säkerhetskopieringsversion | Nej |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Produktbroschyr
SV
(1.23 MB)

Accumulator unit - ACCUSET-SB
Produktbroschyr
EN
(1.23 MB)