UKF-3/1.0/P/ 20/2.2/610-20/MF180/10/D
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3030475
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
PHE-storlek | 610 |
---|---|
Filtreringsgrad | 10 |
UKF-serien | 3 |
UKF-tätningar | Perbunan |
Leveranskvot för pump | 20 |
UKF-motoreffekt [kW] | 2.2 |
Antal plåtar | 20 |
UKF-filter | MF |
Igensättningsindikator | D |
UKF-modell | UKF |