UKF-3/1.0/P/100/4/610-100/LF500/10/D
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3027449
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
PHE-storlek | 610 |
---|---|
Filtreringsgrad | 10 |
UKF-serien | 3 |
UKF-tätningar | Perbunan |
Leveranskvot för pump | 100 |
UKF-motoreffekt [kW] | 4 |
Antal plåtar | 100 |
UKF-filter | LF |
Igensättningsindikator | D |
UKF-modell | UKF |