DR10P-01-C-N-180V

Artikelnummer
3024310
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC10-3
Qmax-ventiler [l/min] 100
Produktserie DR10P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 8 - 345
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 100
Tryckinställningsområde [bar] 8 - 124
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning DR10P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3024310
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr SV

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbroschyr EN

(0.3 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktbroschyr SV

(0.48 MB)

DR10P-10 Pressure reducing valve
Produktbroschyr EN

(0.48 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)