UKF-3/2.0/P/ 40/2.2/615-40/MF180/10/D
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3021599
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
PHE-storlek | 615 |
---|---|
Filtreringsgrad | 10 |
UKF-serien | 3 |
UKF-tätningar | Perbunan |
Leveranskvot för pump | 40 |
UKF-motoreffekt [kW] | 2.2 |
Antal plåtar | 40 |
UKF-filter | MF |
Igensättningsindikator | D |
UKF-modell | UKF |