WK08P-01-C-N-12DG

Artikelnummer
3021269
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK08P-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-4
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie WK08P
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole 12 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 15
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 15
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WK08P-01-C-N-12DG
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3021269
Artikelnummer, spole 3000489
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)