SRP08-01-C-N-0.5V

Artikelnummer
3020780
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 50
Q produktserie [l/min] 1.3 - 30
Produktserie SRP08
Flödeshastighetsområde [l/min] 1.6 - 2.5
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning SRP08-01-C-N-0.5V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3020780
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SRP08-01 Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

SRP08-01 Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)