OF5S10P6S1---E

Art.nr
3019097
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kompletterande uppgifter Z=utan
Igensättningsindikator E-standard, baktrycksindikator
Filtreringshastighet Z=utan filterelement
Filtermaterial Z=utan filterelement
Filterstorlek 1=Element 330
Motorns elspänning S=500-600 V-50(60) Hz-3 Ph
Motorpumpgrupp 6=40 l/min; 1,5 kW
Tätningar P=NBR (Perbunan)
Typkod 10=Standard
Versioner S=stationär med brytning

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr SV

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbroschyr EN

(0.78 MB)