HRGKSM 0 R 77-80/80 F1 ZN
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
3018445
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
Ackumulatortyp | SK350 (Øi 60 mm), SBO...E |
---|---|
Föredragna modeller | Nej |
Band ø - D [mm] | 77, 78, 79, 80 |
Isolering av bandklämma | Med isolering |
Bandbredd [mm] | 20 |
Version med/version utan stöd | Med stöd |
Rak/rundad version | Rundad |