OLF-5/15-S-370-N-Z-BM

Artikelnummer
3018362
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
OLF-5/xx-OLF-10/15 Monteringsanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(7.83 MB)

OLF-5/xx-OLF-10/15 Installation instruct
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(7.83 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Monteringsanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(12.02 MB)

OLF-5/Z-OLF-10/Z Installation instructio
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(12.02 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Monteringsanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(16.47 MB)

OLFCM-5/OLFCM-10 Installation instructio
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(16.48 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Bruks-/underhållsanvisningar SV

(1.14 MB)

OLF5 TAK Installation and Maintenance in
Bruks-/underhållsanvisningar EN

(1.14 MB)