SR08-01-C-N-1.8V

Artikelnummer
3015412
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 30
Q produktserie [l/min] 0.95 - 27
Produktserie SR08
Flödeshastighetsområde [l/min] 3.3 - 6.3
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning SR08-01-C-N-1.8V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3015412
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr SV

(0.35 MB)

SR08-01 2-Way Flow Regulator
Produktbroschyr EN

(0.35 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)