RV10A-01-C-N-05 (0,35 bar)

Artikelnummer
3014052
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
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC10 -2
Qmax-ventiler [l/min] 80
Produktserie RV10A
Öppningstryck [bar] 0,35
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 80
Nom. storlek 10
Obejktbeteckning RV10A-01-C-N-05 (0,35 bar)
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3014052
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RV10A-01 Check Valve
Produktbroschyr SV

(0.26 MB)

RV10A-01 Check Valve
Produktbroschyr EN

(0.26 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)