WS08W-01M-C-N-24DG

Art.nr
3013397
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
Typ, manuell förbikoppling Tryck manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08W-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktserie WS08W
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
Tryckområde P [bar] 0 - 250
Spole 24 V DC
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WS08W-01M-C-N-24DG
Pmax [bar] 250
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3013397
Artikelnummer, spole 3000249
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.36 MB)

WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)