ST16-01-C-N-1212

Artikelnummer
3012922
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
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC16-4
Qmax-ventiler [l/min] 150
Q produktserie [l/min] 31.5 - 150
Produktserie ST16
Divisionsförhållande 50:50
Flödeshastighetsområde [l/min] 31.5 - 90
Funktion Spolventil
Funktion Flödesdelare/kombinator
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning ST16-01-C-N-1212
Pmax [bar] 350
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3012922
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
ST16-01 Flow Divider / Combiner
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

ST16-01 Flow Divider / Combiner
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)