HRGL 3 A1TM 23 PA ST M BL

Art.nr
3011773
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
Storlek DIN 3015 Storlek 3
Applicering, klämma Montering av kabel och slang
Åtdragningsmoment, bult 10 Nm
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 23
Serie DIN3015 Lätt
Material, klämelement Polyamid
Inneryta, klämelement Slät inre yta
Design, del DIN 3015 Montering A1TM