WK08A-01-C-V-0

Artikelnummer
3011588
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK08A-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-4
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktserie WK08A
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 19
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 19
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WK08A-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3011588
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WK08A-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.33 MB)

WK08A-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)