DB16P-01-C-N-090V

Art.nr
3010799
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC16-2
Qmax-ventiler [l/min] 300
Produktserie DB16P
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 5 - 345
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 300
Tryckinställningsområde [bar] 5 - 62
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning DB16P-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 3010799
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.22 MB)

DB16P-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.22 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)