WS08YR-01M-C-V-0

Artikelnummer
3010180
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
Typ, manuell förbikoppling Tryck manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Ja
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS08YR-01
Spoldesign 40-1836
Kavitet FC08-2
Qmax-ventiler [l/min] 38
Produktserie WS08YR
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 2 - 38
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 2 - 38
Nom. storlek 8
Obejktbeteckning WS08YR-01M-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3010180
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
WS08YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr SV

(0.31 MB)

WS08YR-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbroschyr EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)