RP16A-01-C-VS-15-4

Artikelnummer
3010168
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
Extra funktion O-ring vid kontrollspolen
Funktion Backventil för att öppna
Pilotförhållande 4
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC16-3
Qmax-ventiler [l/min] 150
Produktserie RP16A
Öppningstryck [bar] 1
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 150
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning RP16A-01-C-VS-15-4
Pmax [bar] 420
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 3010168
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr SV

(0.28 MB)

RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbroschyr EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)