RFD ON 660 DAN 20 A 1.1

Art.nr
300822
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång A=1-st. kulbyte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 80
Anslutningstyp SAE-fläns
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 25

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista SV

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Reservdelslista EN

(1.01 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr SV

(0.5 MB)

RFD Change-Over Return Line Filter
Produktbroschyr EN

(0.5 MB)