HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN

Art.nr
3005374
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
Storlek DIN 3015 Storlek 2
Applicering, klämma Montering av rör
Åtdragningsmoment, bult 12 Nm
Gammal modellkod HRS 2 S 26,9 PP ST M BL/ZN
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 26.9
Serie DIN3015 Kraftig
Material, klämelement Polypropen
Inneryta, klämelement Räfflad inre yta
Design, del DIN 3015 Montering A