COIL 230AG -40-1836

Artikelnummer
3002594
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
Spoldesign 40-1836
Anslutningstyp Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1
M21001125 230
M20004584 0
M20004588 2137
M20004590 0.19
M20004591 3
M20004592 R
M20004593 65
M21001123 01
M21001126 AC
M21001127 40
M21001128 36
M20004583 20
M20004589 0.11

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)