HRL 4 AP ST M BL GEPRAEGT
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
262756
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Tekniska data
Storlek DIN 3015 | Storlek 4 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör, Montering av kabel och slang |
Åtdragningsmoment, bult | Inga detaljer |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Serie DIN3015 | Lätt |
Material, klämelement | Inga detaljer |
Inneryta, klämelement | Inga detaljer |
Design, del DIN 3015 | Svetsplåtar AP |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

262756 00001
Produktinformation
SV
(0.11 MB)

262756 00001
Produktinformation
EN
(0.11 MB)