I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Storlek DIN 3015 | Storlek 3 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör, Montering av kabel och slang |
Åtdragningsmoment, bult | Inga detaljer |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 0 |
Serie DIN3015 | Lätt |
Material, klämelement | Inga detaljer |
Inneryta, klämelement | Inga detaljer |
Design, del DIN 3015 | Svetsplåtar APV |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
261576 00001
Produktinformation
SV
(0.1 MB)
261576 00001
Produktinformation
EN
(0.1 MB)