WV08A-01-C-N

Artikelnummer
2611500
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
Funktion Shuttleventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC08-3
Qmax-ventiler [l/min] 40
Produktserie WV08A
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 40
Nom. storlek 8
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)