DR06-01-C-N-200V140

Artikelnummer
2611013
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] 97
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktserie DR06
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 12 - 241
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 10
Tryckinställningsområde [bar] 51 - 138
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning DR06-01-C-N-200V140
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2611013
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktbroschyr SV

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktbroschyr EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)