WK06Y-01-C-V-0

Art.nr
2610743
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 4/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WK06Y-01
Spoldesign 32-1329
Kavitet FC06-4
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktserie WK06Y
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 0 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 10
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 10
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning WK06Y-01-C-V-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial FKM
Artikelnummer 2610743
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr SV

(0.44 MB)

WK06Y-01 4/2 Directional Spool Valve
Produktbroschyr EN

(0.44 MB)