RS06-01-C-N-8-500V

Artikelnummer
2610596
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
Funktion Lasthållningsventil
Pilotförhållande 8
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 23
Produktserie RS06
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 36 - 350
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 23
Tryckinställningsområde [bar] 36 - 350
Nom. storlek 6
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)