DR06-01-C-N-350V

Artikelnummer
2610570
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Tryckregleringsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 10
Produktserie DR06
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 12 - 241
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 10
Tryckinställningsområde [bar] 83 - 241
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning DR06-01-C-N-350V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610570
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktbroschyr SV

(0.39 MB)

DR06-01 Pressure reducing / relieving valve
Produktbroschyr EN

(0.39 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)