WS06YR-01-C-N-0

Artikelnummer
2610394
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
Typ, manuell förbikoppling Ingen manuell förbikoppling        
Modell Standard
Manuell förbikoppling Nej
Funktion 2/2 riktningsventil
Aktivering Magnetisk
Ventilserie WS06YR-01
Spoldesign 32-1329
Kavitet FC06-2
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktserie WS06YR
Anslutningstyp Utan spole
Tryckområde P [bar] 5 - 350
Spole Utan spole
Volymflödesområde Q [l/min] 1 - 19
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 1 - 19
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning WS06YR-01-C-N-0
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Pilotstyrd
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610394
Artikelnummer, spole -
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr SV

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)