DB06C-01-C-N-300V

Artikelnummer
2610324
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Tryckinställning [bar] Ingen förinställning
Standard Avlastningsventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC06-2
Qmax-ventiler [l/min] 20
Produktserie DB06C
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 20 - 350
Funktion Tallriksventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 20
Tryckinställningsområde [bar] 20 - 210
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning DB06C-01-C-N-300V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610324
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr SV

(0.34 MB)

DB06C-01 Pressure Relief Valve
Produktbroschyr EN

(0.34 MB)