RV06C-01-C-N-180V

Artikelnummer
2610323
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
Funktion Backventil
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC06-3
Qmax-ventiler [l/min] 19
Produktserie RV06C
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 0 - 350
Öppningstryck [bar] 0,35
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 19
Tryckinställningsområde [bar] 0 - 125
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning RV06C-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610323
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)