SR06-01-C-N-0.3V

Artikelnummer
2610213
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
Justeringstyp Verktyg
Kavitet FC06-2
Qmax-ventiler [l/min] 15
Q produktserie [l/min] 0.25 - 15
Produktserie SR06
Flödeshastighetsområde [l/min] 0.25 - 1
Funktion Spolventil
Funktion Flödesstyrventil
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning SR06-01-C-N-0.3V
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610213
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.11 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Produktbroschyr SV

(0 MB)

SR06-01 2-way flow control valve
Produktbroschyr EN

(0 MB)