COIL 24DG-32-1329
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
2610161
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
Spoldesign | 32-1329 |
---|---|
Anslutningstyp | Anslutningskontakt i enlighet med DIN EN 1 |
M21001125 | 24 |
M20004584 | 0 |
M20004588 | 48.7 |
M20004590 | 0.1 |
M20004591 | 3 |
M20004592 | R |
M20004593 | 65 |
M21001123 | 01 |
M21001126 | DC |
M21001127 | 32 |
M21001128 | 29 |
M20004583 | 12 |
M20004589 | 0.49 |
M20004594 | UL V0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr
SV
(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbroschyr
EN
(1.11 MB)