RV06A-01-C-N-30

Artikelnummer
2610154
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
Funktion Backventil
Justeringstyp Icke tillgänglig
Kavitet FC06-2
Qmax-ventiler [l/min] 15
Produktserie RV06A
Öppningstryck [bar] 2,1
Volymflödesområde Q [l/min] 0 - 15
Nom. storlek 6
Obejktbeteckning RV06A-01-C-N-30
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610154
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
RV06A-01 Check Valve
Produktbroschyr SV

(0.41 MB)

RV06A-01 Check Valve
Produktbroschyr EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr SV

(8.19 MB)

Compact Hydraulics Minivalves
Produktbroschyr EN

(8.19 MB)