DW16V-01-C-N-200

Artikelnummer
2610121
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Styrtryckdifferens [bar] 14
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet FC16-S3
Qmax-ventiler [l/min] 114
Produktserie DW16V
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 7 - 20
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 114
Nom. storlek 16
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)