DW16Z-01-C-N-150

Artikelnummer
2610120
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
Extra funktion Ingen
Version Ingen
Styrtryckdifferens [bar] 10
Standard Tryckvåg
Justeringstyp Icke justerbar
Kavitet FC16-S3
Qmax-ventiler [l/min] 284
Produktserie DW16Z
Tryckinst. omr. prod. s. [bar] prod. s. [bar] 10 - 20
Funktion Spolventil
Flödeshastighetsområde Q (l/min) 0 - 284
Nom. storlek 16
Obejktbeteckning DW16Z-01-C-N-150
Pmax [bar] 350
Kontrolltyp Direktverkande
Typ av installation UNF
Tätningsmaterial NBR
Artikelnummer 2610120
Design Patron

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr SV

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktbroschyr EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr SV

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktbroschyr EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr SV

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbroschyr EN

(1.68 MB)