HRS 3 KP 30 PP
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
260016
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
Storlek DIN 3015 | Storlek 3 |
---|---|
Applicering, klämma | Montering av rör |
Åtdragningsmoment, bult | Inga detaljer |
Gammal modellkod | HRS 3 KP 30 PP |
Rör ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 30 |
Serie DIN3015 | Kraftig |
Material, klämelement | Polypropen |
Inneryta, klämelement | Räfflad inre yta |
Design, del DIN 3015 | Klämbackspar |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

260016 00001
Produktinformation
SV
(0.21 MB)

260016 00001
Produktinformation
EN
(0.21 MB)