FPU-1-350/100F4A3K
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
2114842
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
Slanglängd | 4 |
---|---|
Mätarindikationsområde | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Slangtyp | för 200 bar kvävgasflaska med anslutning till W24.32x1/14 |
Antal påfyllningsslangar | 1 |
Antal tryckminskare (PRs) | 0.0 |
Min. visningstryckmätare 1 | 0 |
Tryckmätarenhet 1 | bar-psi |
Typ av tryckmätare 1 | Analog |
Antal tryckmätare | 1 |
Max. visningstryckmätare 1 | 100 |
FPU tillbehör | Inga tillbehör |
Typ av skyddsfodral | Plast, röd, HYDAC |
Skyddsfodral | Skyddsfodral |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Modell | Standardutförande |
Serie | FPU-1 |
Föredragna modeller | Ja |