FPU-1-350/250F4A3K

Artikelnummer
2114303
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
Slanglängd 4
Mätarindikationsområde 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi)
Slangtyp för 200 bar kvävgasflaska med anslutning till W24.32x1/14
Antal påfyllningsslangar 1
Antal tryckminskare (PRs) 0.0
Min. visningstryckmätare 1 0
Tryckmätarenhet 1 bar-psi
Typ av tryckmätare 1 Analog
Antal tryckmätare 1
Max. visningstryckmätare 1 250
FPU tillbehör Inga tillbehör
Typ av skyddsfodral Plast, röd, HYDAC
Skyddsfodral Skyddsfodral
G-adapter Ingen G-adapter
Modell Standardutförande
Serie FPU-1
Föredragna modeller Ja