I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 3 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 3/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 5 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 10 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista
SV
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservdelslista
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista
SV
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservdelslista
EN
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr
SV
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
Produktbroschyr
EN
(1.02 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr
SV
(0.62 MB)
RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
Produktbroschyr
EN
(0.62 MB)