RF ON 660 V N 20 B 1.1 /-A5-B6
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1328868
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Tekniska data
Andra funktioner | A5=reaktionstryck CI 5 bar |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 6 bar |
Igensättningsindikator | B=visuell |
Anslutningsstorlek | 3 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 7 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

RF Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)

RF Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)