BDE 400 M 2 W 1.0
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
1328371
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
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | W=inget indikatorhål |
Anslutningsstorlek | 42 X 2 |
Anslutningstyp | Gänga (metrisk) |
Filtreringsgrad | 2 |
Filtermaterial | SI=silikagel |
pmax [bar] | 0 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

BDE Breather Dryer
Reservdelslista
SV
(0.52 MB)

BDE Breather Dryer
Reservdelslista
EN
(0.52 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
SV
(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbroschyr
EN
(0.79 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbroschyr
SV
(0.46 MB)

BDE Breather Dryer
Produktbroschyr
EN
(0.46 MB)