I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 1/2 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 10 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron lågt tryck |
pmax [bar] | 100 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista
SV
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Reservdelslista
EN
(0.85 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.41 MB)
LFN,LFNF,DFN Inline Filters to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.41 MB)