-
I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | 0=inga andra funktioner |
---|---|
Standard | 0=ingen |
Övergång | 0=inget byte |
Tätningsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=ingen bypass |
Igensättningsindikator | A=ingen CI (skruvplugg) |
Anslutningsstorlek | 1 1/4 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron lågt tryck |
pmax [bar] | 25 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
RF Return Line Filter
Reservdelslista
SV
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Reservdelslista
EN
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Produktbroschyr
SV
(0.7 MB)
RF Return Line Filter
Produktbroschyr
EN
(0.7 MB)