I lager
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Teknisk data
Andra funktioner | L24=lampa spänning 24V |
---|---|
Standard | 1=i enl. m. DIN 24550 |
Övergång | D=kägelventilbyte |
Tätningsmaterial | V=FPM (Viton) |
Bypass | 7 bar |
Igensättningsindikator | D=visuell/elektrisk |
Anslutningsstorlek | 1 tum |
Anslutningstyp | Gänga (tum, ISO 228) |
Filtreringsgrad | 50 |
Filtermaterial | W/HC=trådnät av rostfritt stål |
pmax [bar] | 63 |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
SV
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservdelslista
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
SV
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbroschyr
EN
(0.52 MB)