HFM ON 95 S J 20 A 1.0 /-B7

Artikelnummer
1325798
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
Andra funktioner 0=inga andra funktioner
Standard 0=ingen
Övergång 0=inget byte
Tätningsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Igensättningsindikator A=ingen CI (skruvplugg)
Anslutningsstorlek 1 tum
Anslutningstyp Gänga (tum, ISO 228)
Filtreringsgrad 20
Filtermaterial ON=Optimicron lågt tryck
pmax [bar] 400

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HFM Pressure Filter
Reservdelslista SV

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservdelslista EN

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbroschyr SV

(0.27 MB)

HFM Pressure Filter
Produktbroschyr EN

(0.27 MB)